この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電圧用途のタイプ  DC (シャント)

  • 変流器のタイプ  ANSI シャント

構成の特徴

  • 配線構成  単相

電気的特性

  • 出力電圧 (mV) 50 | 100

  • 出力電流 (A) 1500 | 2000

ボディの特徴

  • 製品重量  4.72 kg [ 10.4 lb ]

寸法

  • 製品高さ (mm) 25.4

  • 製品深さ (mm) 76.2 | 101.6

  • 製品幅 (mm) 244.5 | 285.8

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料

データ シート/カタログ ページ