この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電圧用途のタイプ  DC (シャント)

  • 変流器のタイプ  ANSI シャント

構成の特徴

  • 配線構成  単相

電気的特性

  • 出力電圧 (mV) 50 | 100

  • 出力電流 (A) 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500

ボディの特徴

  • 製品重量  .36 kg [ .29 lb ]

寸法

  • 製品高さ (mm) 8.53 | 9.53 | 12.7 | 19.05

  • 製品深さ (mm) 15.88 | 19.05 | 25.4 | 31.75

  • 製品幅 (mm) 104.78 | 117.48 | 146.05 | 158.95

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料
利用できるドキュメントはありません。