この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電圧用途のタイプ  AC (変流器)

  • 変流器のタイプ  3-in-1 DIN レール

構成の特徴

  • 配線構成  三相

電気的特性

  • 出力電流 (A) 5

  • クラス 3 負荷定格 (VA) 1.5 | 2 | 3.75 | 5 | 6.25

  • クラス 1 負荷定格 (VA) 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.75 | 5

  • クラス .5 負荷定格 (VA) 1.5 | 2.5 | 3.75

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .4

  • 製品重量 (lb) .881 | 2.4

寸法

  • CT 比  100/5 | 125/5 | 150/5 | 160/5 | 180/5 | 200/5 | 250/5 | 50/5 | 60/5 | 75/5

  • 隙間の直径 (mm) 14 | 20

  • 隙間の直径 (in) .551 | .787

  • 製品高さ (mm) 68.2 | 71.2

  • 製品高さ (in) 2.685 | 2.803

  • 製品深さ  100 mm [ 3.937 in ]

  • 製品幅 (mm) 120

  • 製品幅 (in) 4.133 | 4.724

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料

データ シート/カタログ ページ