製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
電圧用途のタイプ
AC (変流器)
-
変流器のタイプ
3-in-1
電気的特性
-
出力電流 (A)
100
-
クラス 1 負荷定格 (VA)
.25 | .35 | .5
-
クラス .5 負荷定格 (VA)
.25
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.32 | .37 | .4 | .6
-
製品重量 (lb)
.705 | .815 | .881 | .992 | 1.32 | 2.64
寸法
-
CT 比
125/0.1 | 160/0.1 | 250/0.1 | 400/0.1 | 60/0.1 | 600/0.1 | 800/0.1
-
隙間の幅
22 mm [ .866 in ]
-
隙間の高さ (mm)
22 | 25
-
隙間の高さ (in)
.866 | .984
-
製品高さ (mm)
70 | 75
-
製品高さ (in)
2.755 | 2.953
-
製品深さ (mm)
35
-
製品深さ (in)
1.377 | 1.378
-
製品幅
107 mm [ 4.213 in ]