製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
電圧用途のタイプ
AC (変流器)
-
変流器のタイプ
ANSI CT
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
1.5
-
製品重量 (lb)
1.49 | 1.5
寸法
-
隙間の直径 (in)
3
-
製品高さ (in)
4.68
-
製品深さ (in)
1.12
-
製品幅 (in)
4.54
-
CT 比
1000/5 | 1200/5 | 1500/5 | 1600/5 | 200/5 | 2000/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 500/5 | 600/5 | 750/5 | 800/5