この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電圧用途のタイプ  AC (変流器)

  • 変流器のタイプ  ANSI CT

構成の特徴

  • 配線構成  単相

電気的特性

  • 出力電流 (A) 5

ボディの特徴

  • 製品重量  1.5 kg [ 1.5 lb ]

寸法

  • 隙間の直径 (in) 3

  • 製品高さ (in) 4.5

  • 製品深さ (in) 1.13

  • 製品幅 (in) 4.5

  • CT 比  1000/5 | 1200/5 | 1500/5 | 1600/5 | 200/5 | 2000/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 500/5 | 600/5 | 750/5 | 800/5

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  CSA

関連資料

データ シート/カタログ ページ