製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
電圧用途のタイプ
AC (変流器)
-
変流器のタイプ
ANSI CT
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
1
-
製品重量 (lb)
.992 | 1
寸法
-
隙間の直径 (in)
1.56
-
製品高さ (in)
3.65
-
製品深さ (in)
1.09
-
製品幅 (in)
3.53
-
CT 比
100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 50/5 | 500/5 | 600/5 | 75/5 | 750/5 | 800/5