この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電圧用途のタイプ  AC (変流器)

  • 変流器のタイプ  ANSI CT

構成の特徴

  • 配線構成  単相

電気的特性

  • 出力電流 (A) 5

ボディの特徴

  • 製品重量  .5 kg [ .5 lb ]

寸法

  • 隙間の直径 (in) 1.13

  • 製品高さ (in) 2.71

  • 製品深さ (in) .95

  • 製品幅 (in) 2.4

  • CT 比  100/5 | 120/5 | 125/5 | 200/5 | 400/5 | 50/5 | 60/5 | 75/5 | 80/5

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  CSA

関連資料

データ シート/カタログ ページ