この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

  • コーティング スタイル  塗装

  • 直線接続材コネクタのタイプ  機械的性質

  • 接着剤コーティング  なし

  • 材料システム  シリコン

  • 保管期限  製造から2年

  • ケーブル シーリング方法  マスチック

  • 据え付け技術  常温収縮

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  インライン ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  FS | テープ | 同心ニュートラル

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15

ボディの特徴

  • 柔軟性  セミフレキシブル

  • 一次製品色  黒

  • 絶縁材  シリコン ゴム

寸法

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 42.4

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 2/0 | Jan-00

  • 適合する絶縁直径範囲  16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²) 42.4

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²) 42.4

  • シースの外径  32 mm [ 1.26 in ]

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEEE 404

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

  • 実装方法  カードボックス

その他

  • 製品用途  電源ケーブル

  • 施工手順書  英語

関連資料
利用できるドキュメントはありません。