この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧着

  • スタッドサイズ  M2.6 | M4 | M5 | M6

構成の特徴

  • 穴の数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) .6

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  規格

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料 

  • 一次製品の材料 

  • グローブ端子の材料 

端子の特徴

  • 圧着タイプ  圧縮圧着

寸法

  • バレルの長さ (mm) 7.8 | 10 | 10.1 | 10.3 | 14.2 | 15.3

  • バレルの長さ (in) .307 | .394 | .398 | .406 | .559 | .602

  • ラグの長さ (mm) 19.8 | 19.9 | 22.5 | 23.4 | 31 | 32.6

  • ラグの長さ (in) .779 | .783 | .886 | .921 | 1.22 | 1.283

  • ラグ幅 (mm) 5.5 | 7.1 | 8 | 9.5 | 9.8 | 13.5

  • ラグ幅 (in) .217 | .28 | .315 | .374 | .385 | .531

  • グローブ穴の直径  3 | 4.3 | 5.5 | 6.6

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 14 – 10 | 16 – 16 | 24 – 16

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) .25 – 1.6 | 1 – 2.6 | 2.6 – 6.6

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  端子ラグ

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

その他

  • ダイ カラー コード  赤 | 青 | 黄

関連資料

データ シート/カタログ ページ