この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧着

構成の特徴

  • 穴の数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) .6

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  規格

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料  銅

  • 一次製品の材料  銅

  • グローブ端子の材料  銅

端子の特徴

  • 圧着タイプ  圧縮圧着

寸法

  • バレルの長さ (mm) 11.2 | 13 | 14 | 16.7 | 19.3

  • バレルの長さ (in) .441 | .512 | .551 | .657 | .759

  • ラグの長さ (mm) 19.7 | 20.7 | 22.2 | 29.1 | 29.2

  • ラグの長さ (in) .776 | .815 | .874 | 1.145 | 1.149

  • ラグ幅 (mm) 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 4.1

  • ラグ幅 (in) .071 | .075 | .102 | .114 | .161

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 14 – 10 | 16 – 16 | 24 – 16

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) .25 – 1.6 | 1 – 2.6 | 2.6 – 6.6

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  端子ラグ

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

その他

  • ダイ カラー コード  赤 | 青 | 黄

関連資料

データ シート/カタログ ページ