この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧縮

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  規格

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料  アルミニウム | 銅

  • 一次製品の材料  アルミニウム | 銅

端子の特徴

  • 圧着タイプ  六角圧着

寸法

  • バレルの長さ  72 mm [ 2.834 in ]

  • バレルの内径  13 mm [ .511 in ]

  • バレルの外径  18.5 mm [ .728 in ]

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 2 – 2 | 3 – 3 | 4 – 4 | 6 – 6

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 16 | 21 | 25 | 35

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内 | 屋外

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  事前絶縁コネクタ

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

関連資料

データ シート/カタログ ページ