この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧着

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) .6

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  規格

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料  銅

  • 一次製品の材料  黄銅

寸法

  • バレルの長さ (mm) 12 | 19

  • バレルの長さ (in) .472 | .748

  • ラグの長さ (mm) 23.5 | 28

  • ラグの長さ (in) .925 | 1.102

  • ラグ幅  6.3 mm [ .248 in ]

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

その他

  • ダイ カラー コード  赤 | 青 | 黄

関連資料

データ シート/カタログ ページ