この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧縮

  • スタッドサイズ  M10 | M12 | M14 | M16 | M20

構成の特徴

  • 穴の数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 36

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  規格

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料  銅

  • 一次製品の材料  銅

  • グローブ端子の材料  銅

端子の特徴

  • 圧着タイプ  六角圧着

寸法

  • バレルの長さ (mm) 29 | 33 | 35 | 45

  • バレルの長さ (in) 1.141 | 1.299 | 1.377 | 1.771

  • ラグの長さ (mm) 67 | 79 | 83 | 104 | 127

  • ラグの長さ (in) 2.637 | 3.11 | 3.267 | 4.094 | 5

  • ラグ幅 (mm) 25 | 30 | 35 | 50 | 60

  • ラグ幅 (in) .984 | 1.181 | 1.377 | 1.968 | 2.362

  • バレルの内径 (mm) 5.5 | 7 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13.5 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26

  • バレルの内径 (in) .216 | .275 | .307 | .334 | .374 | .492 | .531 | .59 | .748 | .826 | .905 | 1.02

  • バレルの外径 (mm) 12.2 | 21 | 26 | 32

  • バレルの外径 (in) .48 | .826 | 1.02 | 1.25

  • グローブ穴の直径  10.5 | 12.8 | 14 | 14.5 | 16 | 16.5

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 16 | 25 | 29 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 300 | 400

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内 | 屋外

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  端子ラグ

製品在庫状況

  • 在庫状況  欧州、中東、アフリカ地域

関連資料

データ シート/カタログ ページ