この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧着

  • スタッドサイズ  M10 | M12 | M6 | M8

構成の特徴

  • 穴の数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  規格

  • 導線のタイプ  フレキシブル導体

  • 対応している導線材料  銅

  • 一次製品の材料  銅

  • グローブ端子の材料  銅

端子の特徴

  • 圧着タイプ  六角圧着

寸法

  • バレルの長さ (in) 10 | 11 | 13 | 19

  • ラグの長さ (in) 34 | 36 | 37 | 39 | 45 | 58

  • ラグ幅 (mm) 15.5 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5

  • ラグ幅 (mm) 15.5 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5

  • ラグ幅 (in) .61 | .68 | .689 | .709 | .73

  • バレルの内径 (mm) 5 | 6 | 7.7 | 10.5

  • バレルの内径 (in) .196 | .236 | .303 | .413

  • バレルの外径 (mm) 8 | 9 | 10.5 | 14

  • バレルの外径 (in) .314 | .354 | .413 | .551

  • グローブ穴の直径  6.6 | 8.6 | 10.8 | 13

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 4 – 4 | 6 – 6 | 8 – 8

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 10 | 16 | 25 | 50

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内 | 屋外

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  端子ラグ

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  NFF 00363

製品在庫状況

  • 在庫状況  欧州、中東、アフリカ地域

関連資料

データ シート/カタログ ページ