この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧縮

構成の特徴

  • 穴の数  0

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  規格

  • 対応している導線材料  銅

  • 一次製品の材料  銅

端子の特徴

  • 圧着タイプ  六角圧着

寸法

  • バレルの内径 (mm) 8.4 | 9.5 | 11 | 13.4 | 15.5 | 16 | 16.3 | 18.4 | 21

  • バレルの内径 (in) .33 | .374 | .433 | .527 | .61 | .629 | .641 | .724 | .826

  • バレルの外径 (mm) 11.5 | 12.7 | 14.3 | 17.4 | 20.6 | 22 | 22.2 | 24.2 | 28.5

  • バレルの外径 (in) .452 | .5 | .562 | .685 | .811 | .866 | .874 | .952 | 1.12

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 500 – 500

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 127 | 150 | 185 | 240

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内 | 屋外

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  端子のストーク

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島

関連資料

データ シート/カタログ ページ