この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧縮

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35 | ≤ 1

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  ショート

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料  銅

  • 一次製品の材料  銅

端子の特徴

  • 圧着タイプ  六角圧着

寸法

  • バレルの長さ (mm) 9.5 | 14.3

  • バレルの長さ (in) .374 | .563

  • バレルの内径 (mm) 3.71 | 4.7

  • バレルの内径 (in) .145 | .185

  • バレルの外径 (mm) 5.2 | 5.5 | 7.1

  • バレルの外径 (in) .204 | .216 | .279

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 12 – 8 | 14 – 10

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 2 – 6 | 2.5 – 6 | 3 – 10

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内 | 屋外

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  ケーブル コネクタ

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島

関連資料

データ シート/カタログ ページ