製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
圧縮バレルのタイプ
規格
-
導線のタイプ
より線
-
対応している導線材料
銅
-
一次製品の材料
りん青銅 | 鋼 | 黄銅
寸法
-
バレルの長さ (mm)
10 | 11 | 12 | 13 | 17
-
バレルの長さ (in)
.393 | .433 | .472 | .511 | .669
-
ラグの長さ (mm)
18.3 | 19.8 | 20.2 | 21 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 27.2
-
ラグの長さ (in)
.72 | .779 | .795 | .826 | .85 | .862 | .874 | 1.07
-
ラグ幅 (mm)
3.7 | 5.7 | 6.3 | 7.6 | 9.2
-
ラグ幅 (in)
.145 | .224 | .248 | .299 | .362