この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧縮

  • スタッドサイズ  1/2

構成の特徴

  • 穴の数  2

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  ロング

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料  銅

  • 一次製品の材料  銅

  • グローブ端子の材料  銅

端子の特徴

  • 圧着タイプ  圧縮圧着

寸法

  • ラグの長さ (mm) 111.76 | 114.3 | 119.38 | 121.92 | 127 | 137.16 | 144.78 | 157.48 | 165.1 | 172.72

  • ラグの長さ (in) 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.8

  • ラグ幅 (mm) 19.05 | 20.32 | 20.82 | 21.08 | 22.86 | 25.4 | 27.68 | 29.97 | 32.25 | 38.86 | 43.43 | 48 | 54.86

  • ラグ幅 (in) .75 | .8 | .82 | .83 | .9 | 1 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.16

  • バレルの内径 (mm) 6.29 | 7.34 | 7.79 | 8.99 | 9.93 | 11.32 | 12.36 | 13.84 | 15.08 | 16.48 | 17.78 | 21.08 | 23.36 | 26.16 | 29.71

  • バレルの内径 (in) .248 | .289 | .307 | .354 | .391 | .446 | .487 | .545 | .594 | .649 | .7 | .83 | .92 | 1.03 | 1.17

  • バレルの外径 (mm) 8.63 | 9.42 | 10.61 | 11.73 | 13.08 | 14.3 | 15.69 | 17.55 | 19.12 | 20.7 | 22.27 | 26.92 | 29.97 | 33.02 | 38.1

  • バレルの外径 (in) .34 | .371 | .418 | .462 | .515 | .563 | .618 | .691 | .753 | .815 | .877 | 1.06 | 1.18 | 1.3 | 1.5

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1 – 1 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 3 – 3 | 350 – 350 | 4/0 – 4/0 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 750 – 750

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 21.2 | 26.67 | 33.6 | 42.4 | 53.5 | 67.4 | 85 | 107 | 127 | 152 | 177 | 253 | 304 | 380 | 507

動作/用途

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  端子ラグ

業界スタンダード

  • NEMA スペーシング (2 ホール)  はい

  • 認証/規格製品に適合  CSA | UL

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | アメリカ

その他

  • ダイ カラー コード  オレンジ | グレー | ピンク | 白 | 紫 | 緑 | 茶 | 赤 | 黄 | 黒

関連資料

データ シート/カタログ ページ

作業指示書

作業指示書 (米国)