この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧縮

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1 | ≤ 35

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  規格

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料  銅

  • 一次製品の材料  銅

端子の特徴

  • 圧着タイプ  六角圧着

寸法

  • バレルの長さ (mm) 55 | 56 | 58 | 60 | 75 | 77 | 80 | 90 | 98 | 101 | 122 | 143 | 185

  • バレルの長さ (in) 2.165 | 2.204 | 2.283 | 2.362 | 2.952 | 3.031 | 3.149 | 3.543 | 3.858 | 3.976 | 4.803 | 5.629 | 7.283

  • バレルの内径 (mm) 3.7 | 4.7 | 5.5 | 7 | 8.5 | 9.4 | 11 | 11.5 | 13 | 13.4 | 14.7 | 16.3 | 17 | 18.4 | 21.1 | 22.4 | 23.8 | 26.9 | 33.4 | 33.5 | 39

  • バレルの内径 (in) .145 | .185 | .216 | .275 | .334 | .37 | .433 | .452 | .511 | .527 | .578 | .641 | .669 | .724 | .83 | .881 | .937 | 1.05 | 1.31 | 1.53

  • バレルの外径 (mm) 5.5 | 7.1 | 7.9 | 9.6 | 11.5 | 12.7 | 14.3 | 14.5 | 17.8 | 20.3 | 22.2 | 22.4 | 24.2 | 28.6 | 31.9 | 35 | 45 | 53.2

  • バレルの外径 (in) .216 | .279 | .311 | .377 | .452 | .5 | .56 | .562 | .57 | .7 | .799 | .874 | .881 | .952 | 1.12 | 1.25 | 1.37 | 1.77 | 2.09

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 2/0 | 1/0 – 3/0 | 10 – 6 | 1243 – 1578 | 2/0 – 250 | 2/0 – 3/0 | 2/0 – 350 | 2 – 1/0 | 2 – 2/0 | 2 – 300 | 250 – 350 | 3/0 – 250 | 3/0 – 300 | 3/0 – 350 | 300 – 1184 | 300 – 350 | 300 – 500 | 350 – 500 | 4 – 1/0 | 4 – 2 | 4 – 2/0 | 4 – 3/0 | 4 – 4 | 600 – 600 | 6 – 1/0 | 6 – 2 | 800 – 1184 | 8 – 6

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 6 – 16 | 10 – 16 | 16 – 35 | 16 – 50 | 25 – 50 | 25 – 95 | 25 – 35 | 25 | 25 – 70 | 35 – 50 | 35 – 150 | 35 – 70 | 50 – 95 | 50 – 70 | 65 – 185 | 70 – 120 | 70 – 85 | 70 – 95 | 70 – 185 | 95 – 150 | 95 – 185 | 95 – 120 | 120 – 185 | 150 – 240 | 161 – 185 | 161 – 600 | 185 – 240 | 300 | 400 – 600 | 630 – 800

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内 | 屋外

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  端子リンク

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  AS 1125-174

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島

関連資料

データ シート/カタログ ページ