この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧縮

  • スタッドサイズ  M10 | M11 | M12 | M14 | M16 | M20 | M4 | M5 | M6 | M8

構成の特徴

  • 穴の数  0 | 1 | 2

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  フレアあり | 規格

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料  銅

  • 一次製品の材料  銅

  • グローブ端子の材料  銅

端子の特徴

  • 圧着タイプ  六角圧着

寸法

  • バレルの長さ (mm) 6 | 8 | 9.2 | 9.5 | 10.3 | 11 | 11.5 | 11.9 | 19 | 20.3 | 20.6 | 21 | 22 | 22.2 | 23 | 23.8 | 25.4 | 27 | 29 | 30 | 31 | 40 | 41.3 | 47.6 | 54 | 55.5 | 58 | 105 | 115

  • バレルの長さ (in) .236 | .315 | .362 | .374 | .405 | .433 | .453 | .468 | .748 | .799 | .811 | .827 | .866 | .874 | .905 | .937 | 1 | 1.063 | 1.142 | 1.181 | 1.22 | 1.575 | 1.626 | 1.874 | 2.126 | 2.185 | 2.283 | 4.134 | 4.528

  • ラグの長さ (mm) 17.5 | 19.1 | 21 | 21.4 | 26.2 | 27 | 27.3 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.6 | 33 | 34.9 | 39.5 | 39.7 | 41.5 | 42.1 | 43.6 | 44 | 46 | 51 | 51.2 | 52 | 52.2 | 54 | 54.2 | 56 | 56.8 | 60 | 67 | 69 | 72 | 75.5 | 78 | 82 | 123 | 127 | 133 | 142.5 | 146 | 275 | 295

  • ラグの長さ (in) .689 | .752 | .827 | .842 | 1.031 | 1.063 | 1.075 | 1.094 | 1.126 | 1.157 | 1.204 | 1.299 | 1.374 | 1.555 | 1.563 | 1.634 | 1.657 | 1.716 | 1.732 | 1.811 | 2.008 | 2.015 | 2.047 | 2.055 | 2.126 | 2.134 | 2.205 | 2.236 | 2.362 | 2.638 | 2.716 | 2.834 | 2.835 | 2.972 | 3.071 | 3.228 | 4.842 | 5 | 5.236 | 5.61 | 5.748 | 10.827 | 11.614

  • ラグ幅 (mm) 6.4 | 8.7 | 9.1 | 10.3 | 11.5 | 11.6 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.9 | 14 | 14.3 | 16.7 | 17 | 17.5 | 18.2 | 19 | 19.8 | 20 | 20.6 | 22.2 | 23 | 25.4 | 27 | 27.5 | 28.6 | 30 | 33.5 | 36.5 | 41.3 | 41.6 | 46 | 49.6 | 54.8 | 63.5 | 75 | 85

  • ラグ幅 (in) .252 | .342 | .343 | .358 | .405 | .406 | .453 | .457 | .468 | .492 | .512 | .531 | .547 | .551 | .563 | .657 | .669 | .689 | .716 | .748 | .779 | .787 | .811 | .874 | .905 | .906 | 1 | 1.063 | 1.082 | 1.126 | 1.181 | 1.319 | 1.437 | 1.626 | 1.638 | 1.811 | 1.953 | 2.157 | 2.5 | 2.953 | 3.346

  • バレルの内径 (mm) 2.1 | 2.54 | 3.3 | 3.71 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 8.7 | 9.4 | 11 | 11.2 | 11.8 | 13.4 | 15.5 | 16.3 | 16.9 | 18.4 | 21.2 | 23.8 | 26.9 | 30 | 33.5 | 39.3 | 43.5 | 45.5

  • バレルの内径 (in) .082 | .129 | .145 | .185 | .188 | .216 | .248 | .263 | .279 | .33 | .342 | .37 | .433 | .44 | .464 | .527 | .61 | .641 | .665 | .724 | .834 | .937 | 1 | 1.05 | 1.18 | 1.31 | 1.54 | 1.71 | 1.79

  • バレルの外径 (mm) 3.97 | 4.35 | 5.16 | 5.54 | 7.14 | 7.9 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 11.5 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 18.9 | 20.6 | 22.2 | 24.2 | 28.5 | 31.9 | 35 | 38 | 45 | 53.4 | 60

  • バレルの外径 (in) .156 | .171 | .203 | .218 | .281 | .311 | .342 | .358 | .374 | .452 | .5 | .562 | .625 | .688 | .744 | .811 | .874 | .952 | 1.12 | 1.25 | 1.37 | 1.49 | 1.77 | 2.1 | 2.36

  • グローブ穴の直径  4.3 | 5.5 | 6.5 | 8.3 | 8.5 | 10.3 | 10.5 | 11 | 13 | 13.5 | 16.3 | 16.5 | 20

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 10 – 10 | 12 – 12 | 1243 – 1243 | 14 – 14 | 1578 – 1578 | 1973 – 1973 | 2/0 – 2/0 | 20 – 20 | 2 – 2 | 2368 – 2368 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800 | 8 – 8

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) .5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 38 | 50 | 70 | 80 | 95 | 120 | 150 | 160 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内 | 屋外

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  端子ラグ

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格