この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧縮

  • スタッドサイズ  M10 | M12 | M16

構成の特徴

  • 穴の数  0 | 1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  規格

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料  アルミニウム

  • 一次製品の材料  アルミニウム | 銅

  • グローブ端子の材料  銅

端子の特徴

  • 圧着タイプ  六角圧着

寸法

  • バレルの長さ (mm) 32 | 60 | 70 | 115

  • バレルの長さ (in) 1.259 | 2.362 | 2.756 | 4.528

  • ラグの長さ (mm) 72 | 116 | 122 | 160 | 175 | 221

  • ラグの長さ (in) 2.835 | 4.567 | 4.803 | 6.299 | 6.889 | 8.701

  • ラグ幅 (mm) 22 | 30 | 35 | 50 | 60

  • ラグ幅 (in) .866 | 1.181 | 1.378 | 1.969 | 5.866

  • バレルの内径 (mm) 5.5 | 7 | 8.2 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16.5 | 18 | 18.5 | 21 | 23.5 | 24.7 | 26.5 | 29.5 | 33.5 | 39

  • バレルの内径 (in) .216 | .275 | .322 | .374 | .433 | .472 | .511 | .59 | .649 | .708 | .728 | .826 | .925 | .972 | 1.04 | 1.16 | 1.31 | 1.53

  • バレルの外径 (mm) 12 | 16 | 21.5 | 27 | 28.2 | 35 | 47 | 54

  • バレルの外径 (in) .472 | .629 | .846 | 1.06 | 1.11 | 1.37 | 1.85 | 2.12

  • グローブ穴の直径  10 | 13 | 16

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1243 – 1243 | 1578 – 1578 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 75 | 95 | 120 | 150 | 180 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内 | 屋外

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  端子ラグ

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島

関連資料

データ シート/カタログ ページ