製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
圧縮バレルのタイプ
規格
-
導線のタイプ
より線
-
対応している導線材料
アルミニウム
-
一次製品の材料
アルミニウム
寸法
-
バレルの長さ (mm)
60 | 90 | 105 | 110
-
バレルの長さ (in)
2.362 | 3.543 | 4.134 | 4.331
-
バレルの内径 (mm)
15.5 | 19.2 | 21 | 21.3
-
バレルの内径 (in)
.61 | .755 | .826 | .838
-
バレルの外径 (mm)
23.2 | 26.8 | 30.1 | 35
-
バレルの外径 (in)
.913 | 1.05 | 1.18 | 1.37
-
対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil)
250 – 250 | 350 – 350 | 500 – 500
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²)
120 | 185 | 240
動作/用途
-
電力コンポーネントの用途のタイプ
屋内 | 屋外
-
圧縮コネクタ製品タイプ
端子リンク
製品在庫状況
-
在庫状況
アジア | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島