この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧縮

  • スタッドサイズ  M12

構成の特徴

  • 穴の数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  規格

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料  アルミニウム

  • 一次製品の材料  アルミニウム

  • グローブ端子の材料  アルミニウム

端子の特徴

  • 圧着タイプ  六角またはインデント圧着 | 六角圧着

寸法

  • バレルの長さ (mm) 51 | 52 | 56.5 | 62 | 63

  • バレルの長さ (in) 2.007 | 2.047 | 2.224 | 2.441 | 2.48

  • ラグの長さ (mm) 100 | 101.6 | 112.5 | 115 | 123 | 133

  • ラグの長さ (in) 2.937 | 4 | 4.429 | 4.528 | 4.824 | 5.236

  • ラグ幅 (mm) 31 | 33 | 34 | 36 | 42

  • ラグ幅 (in) 1.22 | 1.299 | 1.338 | 1.417 | 1.654

  • バレルの内径 (mm) 15.5 | 21.3 | 26

  • バレルの内径 (in) .61 | .838 | 1.02

  • バレルの外径 (mm) 23.2 | 24.6 | 27.4 | 30.1 | 34

  • バレルの外径 (in) .913 | .968 | 1.07 | 1.18 | 1.33

  • グローブ穴の直径  13

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 250 – 250 | 350 – 350 | 500 – 500

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 120 | 185 | 240

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内 | 屋外

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  端子ラグ

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島

関連資料

データ シート/カタログ ページ