この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

信号選択は簡単で、付属するコネクタ上の適切なピンを接続するか、オプションのコードセットで適切なワイヤを選択するだけです。 さらに、このセンサは堅牢なポリカーボネート製のボディ、きわめて耐久性の高いスプリング式のステンレス鋼測定ケーブル、ほとんどどの方向にもセンサを取り付け可能な取り付けブラケットで構成されています。

特長

このセンサは、堅牢なポリカーボネート製ボディ、耐久性のあるスプリング式ステンレススチール製測定ケーブル、あらゆる方向に取り付け可能なブラケットで構成されています。
 
  • 小型なミッドレンジ ストリング式ポテンショメータ
  • 絶対位置 
  • 80 インチと 120 インチのストローク範囲オプション 
  • ポリカーボネート製の筐体
  • IP67 定格
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  SG シリーズ ストリング ポット

ボディの特徴

  • ケースの材質  ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 2032 | 3048

  • 幅広いストローク範囲 (in) 80 | 120

使用条件

  • 精度 (% des Endwerts) ±.35

  • 使用温度範囲  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  0 – 10 VDC | 4 – 20 mA

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

  • 危険区域承認  なし

その他

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 修復性 (% des Endwerts) .02

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼

関連資料

データ シート/カタログ ページ