製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
インダストリアル ストリング式ポテンショメーター
寸法
-
幅広いストローク範囲
762 mm [ 30 in ]
使用条件
-
精度 (% de la valeur finale)
±.04
-
使用温度範囲
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
その他
-
修復性 (% de la valeur finale)
.02
-
測定ケーブル
直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼