この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ストリング式ポテンショメーター

ボディの特徴

  • ケースの材質  ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット

寸法

  • 幅広いストローク範囲  101.6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]

使用条件

  • 精度 (% de la valeur finale) ±.25

  • 使用温度範囲  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  0 – 10 VDC | 4 – 20 mA

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

  • 危険区域承認  なし

その他

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 修復性 (% de la valeur finale) .02

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格