この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
SK1 シリーズ分圧器ストリング式ポットは、可搬型建設機器から油圧式リフト テーブルまで、幅広い用途に対応する理想的なソリューションです。

250 インチと 400 インチのストローク レンジが用意された SK1 分圧器ストリング式ポットは、コンパクトな設計の中に究極の使いやすさを備え、ユーザの柔軟性を実現します。 上下を逆にして取り付ける場合は、ステンレス製の取り付け用ブラケットを取り付けたい場所にねじ込むだけです。電気コネクタを異なる方向に向ける必要がある場合は、リア カバーを回転させるだけでコネクタを目的の方向に向けることができます。SK1 スプリング式ポットは、高精度ハイ サイクル プラスチック製のハイブリッド ポテンショメータと、きわめて堅牢なバネ荷重式ステンレス鋼製測定ケーブルで構成されており、ストローク全体にわたって正確かつ信頼性の高い分圧位置フィードバック信号を出力します。経済的な価格のこのモデルは、単体購入のお客様および OEM のお客様のどちらにも最適なソリューションです。

製品の特長

  • 400 インチ (10 m) までの線形位置に対応
  • コンパクトな設計
  • シンプルな取り付け
  • ユーザ調整可能な測定ケーブルの方向
  • さまざまな構成の在庫を常にご用意
orange bar

用途

  • フォーク リフト
  • 伸縮ブーム式リフト
  • ブーム式リフト
  • シザー リフト
インフォグラフィック
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ストリング式ポテンショメーター

ボディの特徴

  • ケースの材質  ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 6350 | 10160

  • 幅広いストローク範囲 (in) 250 | 400

使用条件

  • 精度 (% des Endwerts) ±.35

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  分圧器 (電位差)

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

  • 危険区域承認  なし

その他

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 修復性 (% des Endwerts) .02

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格