この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このモジュラ式のアプローチにより、究極の柔軟性を提供します。 ご注文時には測定レンジ・ケーブル張力・エンコーダ取り付けスタイルを選択するだけです。必要なすべてのエンコーダ取り付けツールと接続金具もご用意しています。ご使用のエンコーダ取り付けスタイルが見つからない場合や、当社へのエンコーダの提供をご希望の場合は、お電話でお問い合わせください。

特長

  • どのようなロータリー エンコーダでも線形位置センサに転換 
  • ストローク レンジ オプション: 0 ~ 600 から 0 ~ 1700 インチ 
  • お客様がお持ちのほぼすべてのエンコーダに嵌合 
  • 当社提供のエンコーダもご用意 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  ストリング エンコーダ | 速度制限システム

ボディの特徴

  • ケースの材質  303 ステンレス鋼 | アルミニウム | ステンレス鋼

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • 幅広いストローク範囲 (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

使用条件

  • 精度 ('% des Endwerts) ±.04

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

その他

  • エンコーダ ドライブ  はい

  • 修復性 ('% des Endwerts) .02

  • 測定ケーブル  直径 .014 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | 裸ステンレス鋼

関連資料

データ シート/カタログ ページ