この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

PT9232 は、0000H ~ FFFFH の生の 16 ビット カウントを送信します。さらに、データを連続的に送信するか、ポーリング時にのみ送信するかを設定できます。 内部位置センシング素子は高精度ポテンショメータであるため、電力損失中も現在の正確な位置を保持します。「ホーム」位置にリセットする必要はありません。

特長

  • 最大 1,700 インチ (4,300 cm) の線形位置/速度 
  • ストローク レンジ オプション: 0 ~ 600 インチから 0 ~ 1,700 インチ 
  • フリーリリースによる損傷を防ぐ VLS オプション 
  • IP68/NEMA 6 保護
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ストリング式ポテンショメーター

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 30480 | 43180

  • 幅広いストローク範囲 (in) 1200 | 1700

使用条件

  • 精度 ('% de la pleine échelle) ±.1

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  RS232

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • 修復性 ('% de la pleine échelle) .02

関連資料

データ シート/カタログ ページ