この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

高精度のプラスチックハイブリッド ポテンショメータが正確な位置フィードバックを提供し、自己発電型 DC タコメーターが、ステンレス鋼測定ケーブルの移動速度に比例した速度信号を生成します。 Celesco の革新的な NEMA-4 定格ケーブル延長トランスデューサ製品ファミリに属する PT9301 には、多くの特長があります。たとえば、設置作業にはほんの数分しかかからず、完全な平行アライメントがなくても適切に機能します。また、ケーブルを収納したときの寸法はわずか 6 インチです。

特長

  • 最大 1,700 インチ (4,300 cm) の線形位置/速度 
  • ストローク レンジ オプション: 0 ~ 600 インチから 0 ~ 1,700 インチ 
  • フリーリリースによる損傷を防ぐ VLS オプション 
  • IP68/NEMA 6 保護 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ストリング式ポテンショメーター

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲  38100 mm [ 1200 in ]

使用条件

  • 精度 (% des Endwerts) ±.1

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  分圧器 (電位差)

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 修復性 (% des Endwerts) .02

  • 測定ケーブル  直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼

関連資料

データ シート/カタログ ページ