この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このモデルには幅広い分解能と出力ステージが用意されており、ほとんどどのような要件にも対応できます。 最大 1,700 インチまで測定できますが、ケーブルを後退させたときの長さはわずか 6 インチです。サイズが小さくコスト対測定比が低いことから、卓越した柔軟性と価値が得られます。 

特長

  • 最大 1,700 インチ (4,300 cm) の線形位置 
  • ストローク レンジ オプション: 0 ~ 600 インチから 0 ~ 1,700 インチ 
  • フリーリリースによる損傷を防ぐ VLS オプション 
  • IP67/NEMA 6 保護 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 速度制限システム

ボディの特徴

  • ケースの材質  303 ステンレス鋼 | アルミニウム | ステンレス鋼

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 15000 | 15240 | 20000 | 20320 | 25000 | 25400 | 30000 | 30480 | 35000 | 38100 | 40000 | 43180

  • 幅広いストローク範囲 (in) 590.6 | 600 | 787.4 | 800 | 984.3 | 1000 | 1181.1 | 1200 | 1378 | 1500 | 1574.8 | 1700

使用条件

  • 精度 (% des Endwerts) ±.04

  • 使用温度範囲  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  インクリメンタル エンコーダ

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65 | IP67

その他

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 修復性 (% des Endwerts) .02

  • 測定ケーブル  直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 裸ステンレス鋼

関連資料

データ シート/カタログ ページ