この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

500 Ω、1 kΩ、5 kΩ、10 kΩ のポテンショメータが用意されている PT9101 は、あらゆる基本的なパネル メータやプログラマブル コントローラで動作します。 Celesco の革新的な NEMA 4 定格ケーブル延長トランスデューサ製品ファミリに属する PT9101 には、多くの特長があります。たとえば、設置作業にはほんの数分しかかからず、完全な平行アライメントがなくても機能します。また、ステンレス鋼製ケーブルを収納したときの寸法はわずか 6 インチです。

特長

  • 最大 1,700 インチ (4,300 cm) の絶対線形位置 
  • ストローク レンジ オプション: 0 ~ 600 インチから 0 ~ 1,700 インチ
  •  フリーリリースによる損傷を防ぐ VLS オプション
  • IP68/NEMA 6 保護 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 速度制限システム

ボディの特徴

  • ケースの材質  303 ステンレス鋼 | アルミニウム | ステンレス鋼

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • 幅広いストローク範囲 (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

使用条件

  • 精度 ('% de la pleine échelle) ±.1

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 90

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 194 | -40 – 200

動作/用途

  • 出力信号の詳細  分圧器 (電位差)

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65 | IP67

その他

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 修復性 ('% de la pleine échelle) .02

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .014 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 裸ステンレス鋼

関連資料

データ シート/カタログ ページ