製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
インダストリアル ストリング式ポテンショメーター
ボディの特徴
-
ケースの材質
303 ステンレス鋼 | アルミニウム | ステンレス鋼
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
3810 | 5080 | 6350 | 7620 | 10160 | 11430 | 12700 | 13970
-
幅広いストローク範囲 (in)
150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550
使用条件
-
精度 ('% de la pleine échelle)
±.1
-
使用温度範囲
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
動作/用途
-
デジタル分解能 (bit)
16
-
出力信号の詳細
RS232
その他
-
エンコーダ ドライブ
いいえ
-
修復性 ('% de la pleine échelle)
.02
-
測定ケーブル
直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | 直径 .058 インチ PVC ジャケット付きベクトラ ファイバ