この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
PT9DN ストリング ポットは、最大レンジ 550 インチでの線形位置測定が求められる工場や過酷な環境で、DeviceNET™ プロトコルを介してプログラマブル コントローラと通信します。

PT9DN ストリング ポットは、当社の革新的な NEMA 4 定格ケーブル延長トランスデューサ製品ファミリに属する製品です。ボディを固定面に取り付けてケーブルを可動オブジェクトに接続するだけで、数分で設置できます。 完全な平行度調整は必要ありません。

製品の特長

  • 550 インチ (1,400 cm) までの線形位置/速度 
  • アルミニウムまたはステンレス鋼のエンクロージャ オプション 
  • IP67 保護等級
  • NEMA 6 保護等級 

DeviceNet™ は ODVA, Inc. の商標です。
 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ストリング式ポテンショメーター

ボディの特徴

  • ケースの材質  303 ステンレス鋼 | アルミニウム | ステンレス鋼

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 1905 | 2540 | 3810 | 5080 | 6350 | 7620 | 8890 | 11430 | 13970

  • 幅広いストローク範囲 (in) 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550

使用条件

  • 精度 ('% des Endwerts) ±.1

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • 修復性 ('% des Endwerts) .02

  • 測定ケーブル  直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼

関連資料

データ シート/カタログ ページ