製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 速度制限システム
ボディの特徴
-
ケースの材質
303 ステンレス鋼 | アルミニウム | ステンレス鋼
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
254 | 381 | 508 | 635 | 1016 | 1524
-
幅広いストローク範囲 (in)
10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60
使用条件
-
精度 ('% de la pleine échelle)
±.1 | ±.15
-
使用温度範囲
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
その他
-
修復性 ('% de la pleine échelle)
.02
-
測定ケーブル
直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼