この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

PT8150 には、他の産業グレード センサを上回る利点が数多くあります。 たとえば、設置方法はボディを固定面に取り付けてケーブルを可動オブジェクトに接続するだけなので、ほんの数分で終わります。また、ロッドタイプのデバイスが不向きな場所にも取り付けることができ、完全な平行アライメントがなくても機能します。

特長

  • 最大 60 インチ (メートル レンジでは 1,250 mm) の線形位置
  • エンクロージャはアルミニウム製/ステンレス鋼製から選択可能
  • フリーリリースによる損傷を防ぐ VLS オプション
  • IP67
  • NEMA 6 保護
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ストリング式ポテンショメーター

ボディの特徴

  • ケースの材質  303 ステンレス鋼 | 316 ステンレス鋼 | アルミニウム | ステンレス鋼

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 625 | 762 | 1250 | 1524

  • 幅広いストローク範囲 (in) 24.6 | 30 | 49.21 | 60

使用条件

  • 精度 (% de la valeur finale) ±.04

  • 使用温度範囲  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

動作/用途

  • 解像度 (ppmm) 5080 | 10160

  • 出力信号の詳細  インクリメンタル エンコーダ

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 修復性 (% de la valeur finale) .02

  • 測定ケーブル  直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | 直径 .058 インチ PVC ジャケット付きベクトラ ファイバ

関連資料

データ シート/カタログ ページ