製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
インダストリアル ストリング式ポテンショメーター
ボディの特徴
-
ケースの材質
303 ステンレス鋼 | 316 ステンレス鋼 | アルミニウム | ステンレス鋼
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524
-
幅広いストローク範囲 (in)
2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60
使用条件
-
精度 (% des Endwerts)
±.15 | ±.18 | ±1
-
使用温度範囲
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
動作/用途
-
出力信号の詳細
±10 VDC | ±5 VDC | 0 – 10 VDC | 0 – 5 VDC | 10 – 0 VDC | 5 – 0 VDC
その他
-
エンコーダ ドライブ
いいえ
-
修復性 (% des Endwerts)
.02 | .05
-
測定ケーブル
直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | 直径 .058 インチ PVC ジャケット付きベクトラ ファイバ