この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
取り付けが簡単な PT5AV シリーズ速度インダストリアル ストリング式ポットは、位置と速度を組み合わせて出力するトランスデューサです。250 インチまでのフル スケール測定レンジに対応しています。

PT5AV シリーズ速度インダストリアル ストリング式ポットは、正確な位置フィードバックを提供する高精度のプラスチックハイブリッド ポテンショメータを備えています。また、自己発電型 DC タコメータにより、可動測定ケーブルの速度に比例する速度信号を出力します。 PT5AV の取り付けは、わずか数分で完了します。完全な平行アライメント調整なしに適切に機能し、狭いスペースへの取り付けも簡単です。PT5AV には独自の熱可塑性測定ケーブルがオプションで用意されており、高サイクル用途に対応するほぼ無限の耐用年数を備えています。

製品の特長

  • 250 インチ (6,350 mm) まで位置と速度の線形性を実現 
  • 陽極酸化処理アルミニウム エンクロージャ 
  • 高サイクル用途 
  • IP67 保護等級
  • NEMA 6 保護等級 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ストリング式ポテンショメーター

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 2032 | 2540 | 3175 | 3810 | 5080 | 6350

  • 幅広いストローク範囲 (in) 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

使用条件

  • 精度 (% des Endwerts) ±.18 | ±.25 | ±.3 | ±.5 | ±.6 | ±.75

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  分圧器 (電位差)

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65 | IP67

その他

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 修復性 (% des Endwerts) .02 | .05 | .1

  • 測定ケーブル  直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | 直径 .062 インチ熱可塑性樹脂

関連資料

データ シート/カタログ ページ