この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
PT5CN シリーズ CAN 出力インダストリアル ストリング式ポットは、CANbus CAN SAE J1939 インタフェース経由で線形位置を通信します。高サイクルの過酷な用途に適した独自の熱可塑性樹脂測定ケーブルを備えています。

最大 250 インチのフル ストローク レンジを提供する PT5CN シリーズ CAN 出力インダストリアル ストリング式ポットは、高サイクルの過酷な用途に適した熱可塑性樹脂測定ケーブルを備えています。 PT5CN は、ポテンショメータをセンシング素子として使用するため、位置信号は「絶対」位置です。起動時に「ホーム」位置にリセットする必要はありません。

製品の特長

  • 250 インチ (6,350 mm) までの絶対線形位置
  • 硬質アルマイト処理アルミニウム製エンクロージャ
  • 高サイクル用途
  • IP67 等級
  • NEMA 6 保護等級
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ストリング式ポテンショメーター

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 1016 | 2032 | 2540 | 3175 | 3810 | 5080 | 6350

  • 幅広いストローク範囲 (in) 40 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

使用条件

  • 精度 (% des Endwerts) ±.18 | ±.25 | ±.3

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  CAN J1939

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65 | IP67

その他

  • 修復性 (% des Endwerts) .02 | .05

  • 測定ケーブル  直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼

関連資料

データ シート/カタログ ページ