製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
インダストリアル ストリング式ポテンショメーター
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
625 | 635 | 1250 | 1270
-
幅広いストローク範囲 (in)
24.6 | 25 | 49.21 | 50
使用条件
-
精度 ('% des Endwerts)
±.04
-
使用温度範囲
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
動作/用途
-
解像度 (ppmm)
635 | 12700 | 31750
-
出力信号の詳細
インクリメンタル エンコーダ
その他
-
エンコーダ ドライブ
いいえ
-
修復性 ('% des Endwerts)
.02
-
測定ケーブル
直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼