製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
インダストリアル ストリング式ポテンショメーター
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270
-
幅広いストローク範囲 (in)
2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
使用条件
-
精度 ('% des Endwerts)
±.15 | ±.18 | ±.28
-
使用温度範囲
-18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]
動作/用途
-
出力信号の詳細
±10 VDC | ±5 VDC | 0 – 10 VDC | 0 – 5 VDC | 10 – 0 VDC | 5 – 0 VDC
その他
-
エンコーダ ドライブ
いいえ
-
修復性 ('% des Endwerts)
.02 | .05
-
測定ケーブル
直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼