この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
PT1A シリーズ分圧器 PT1 ストリング式ポットは、2 ~ 50 インチのフル スケール測定レンジに対応する高サイクルのプラスチックハイブリッド ポテンショメータです。

PT1A シリーズ分圧器 PT1 ストリング式ポットは、スペースとコストが限られている用途に最適です。 PT1A は、高サイクルのプラスチックハイブリッド ポテンショメータを使用して、分圧器の位置フィードバック信号を出力します。

測定レンジは、2 ~ 50 インチのフルスケールです。PT1A には、ポテンショメータの抵抗値 (500 Ω ~ 10 kΩ) 選択、調整可能なブリッジ回路、複数の測定ケーブル出口などのオプションが用意されています。

 

 

特長

  • 最大 50 インチ (1,270 mm) の絶対線形位置
  • アルミニウム製およびポリカーボネート製エンクロージャ
  • コンパクトな設計
  • IP65 等級
  • NEMA 4 保護等級
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  ミニチュア ストリング式ポテンショメーター | 計装グレード ポテンショメーター

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム + ポリカーボネート

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270

  • 幅広いストローク範囲 (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

使用条件

  • 精度 (% de la valeur finale) ±.1 | ±.15 | ±.25

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 200 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  分圧器 (電位差)

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65

その他

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 修復性 (% de la valeur finale) .02

  • 測定ケーブル  直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼

関連資料

データ シート/カタログ ページ