この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
MT2E1 シリーズ MINI インクリメンタル エンコーダ ストリング式ポットは、0 ~ 30 インチおよび 0 ~ 50 インチのストローク レンジ オプションを備えています。高張力の堅牢な測定ケーブルおよび 2 軸の 360° 回転式取り付け用ブラケットにより、最適な位置測定が実現します。

MT2E シリーズ MINI インクリメンタル エンコーダ ストリング式ポットは、落下試験や自動車衝突試験に要求される高加速度に対応できるよう設計された、高張力の堅牢な測定ケーブルを備えています。 MT2E ストリング式ポットの取り付け用ブラケット内の 2 軸は 360° 回転するように設計されており、任意の方向にすばやく簡単に取り付けることができます。

特長

  • エンコーダ コンパクト ストリング式ポット
  • 0 ~ 30 インチ、0 ~ 50 インチのストローク レンジ オプション
  • 2 軸の 360° 回転式取り付け用ブラケット
  • 落下試験および衝突試験用途
  • アルミニウム製およびポリカーボネート製エンクロージャ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  ミニチュア ストリング式ポテンショメーター

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 762 | 1270

  • 幅広いストローク範囲 (in) 30 | 50

使用条件

  • 精度 ('% des Endwerts) ±.04

  • 使用温度範囲  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

動作/用途

  • 解像度 (ppmm) 4775 | 8026

  • 出力信号の詳細  インクリメンタル エンコーダ

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 修復性 ('% des Endwerts) .02

  • 測定ケーブル  直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼

関連資料

データ シート/カタログ ページ