この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  ツイストペア

電気的特性

  • キャパシタンス (pF/m) .0000127 | .00001372

  • キャパシタンス (pF/ft) 12.7 | 13.72

  • インピーダンス (Ω) 120

信号特性

  • 伝搬速度 (%) 77

ボディの特徴

  • 導線材質  スズめっき銅 | 銀めっき銅 | 銀メッキ高強度銅

  • シールドのタイプ  ダブル | 単一

  • ジャケットの材質  修正済み FEP

  • ケーブルの色  白 | 透明白色

  • シールド材質  銅

  • シールドのめっき材質  銀 | 錫

寸法

  • ケーブル外径 (mm) 3.12 | 3.63 | 4.85 | 4.88

  • ケーブル外径 (in) .123 | .143 | .191 | .192

  • 導線直径の許容範囲 (mm) .48 | .59 | .75

  • 導線直径の許容範囲 (in) .019 | .024 | .03

  • ワイヤ サイズ (mm²) .129 | .2047 | .3255

  • ケーブルの誘電体の直径 (mm) 1.19 | 1.55 | 1.96

  • ケーブルの誘電体の直径 (in) .047 | .061 | .077

  • ワイヤ サイズ (AWG) 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26

使用条件

  • ケーブルのタイプ  CANbus

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 150 | -65 – 200 | -55 – 125 | -30 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 257 | -22 – 221

その他

  • 誘電体の材料  Rayfoam H

  • 製品ソース  US | 英国

関連資料

データ シート/カタログ ページ