製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アース チョーク オプション
いいえ
-
フィルタのタイプ
電力ライン
-
出力結線のタイプ
.250 インチ FASTON, ワイヤ リード
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
フィルタ コネクタのタイプ
IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14
電気的特性
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
10, 220
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA)
17, 380
-
定格電流 (A)
1, 3, 6, 10, 15
-
動作電圧 (VAC)
250
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ
はめ込み, 取り付けイヤー (水平), 取り付け穴
寸法
-
パネル厚 (推奨値)
.78 – 1.73 mm [ .031 – .068 in ]