この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

HS シリーズでは、300W までの高電力の放熱が可能で (適切なヒートシンク使用時)、極めて安定性が高いうえに、 表面温度がかなり低く、限られたスペースに設置することもできる、高品質な巻線抵抗器を幅広くご用意しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  パワー レジスタ

  • エレメントのタイプ  巻線

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 1250

  • 動作電圧 (VAC) 1900

  • 抵抗クラス  最大 1kΩ

  • 抵抗値 (Ω) 1 | 25

  • 電力定格 (W) 50 | 200

  • パッシブ部品の公差 (%) 5

結線の特徴

  • 結線数  2

  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ  M6 ねじ式スタッド | はんだラグ

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  取り付け穴付きフランジ

寸法

  • 製品高さ (mm) 17 | 42

  • 製品高さ (in) .669 | 1.654

  • 製品長さ (mm) 72.5 | 143

  • 製品長さ (in) 2.854 | 5.629

  • 製品幅 (mm) 30 | 73

  • 製品幅 (in) 1.181 | 2.874

使用条件

  • 温度係数 (ppm/°C) ±50

実装の特徴

  • 実装方法  バラ端子 - トレイ

関連資料

データ シート/カタログ ページ