この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

アルミニウム ハウジング無機充填巻線抵抗器1000 W シャーシ マウント 200 W 遊離気

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  パワー レジスタ

  • エレメントのタイプ  巻線

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 6500

  • 抵抗クラス  1kΩ – 1MΩ | 最大 1kΩ

  • 抵抗値 (Ω) 5.6K | 20 | 680

  • 電力定格 (W) 1000

  • パッシブ部品の公差 (%) 5

結線の特徴

  • 結線数  2

  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ  M6 ねじ式スタッド | ねじ込み端子

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  取り付け穴付きフランジ

使用条件

  • 温度係数 (ppm/°C) ±100

実装の特徴

  • 実装方法  バラ端子 - トレイ | バラ端子 - ボックス

関連資料

データ シート/カタログ ページ