製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
SOIC-16
-
圧力センサのタイプ
アナログ圧力センサ モジュール | デジタル圧力センサ
-
圧力のタイプ
ゲージ | 差動
電気的特性
-
供給電圧範囲 (V)
3 – 5.5 | 3.3 – 5
使用条件
-
圧力 (psi)
.36 | .362 | .57 | 1.01 | 1.45 | 5 | 15
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
動作/用途
-
出力インタフェース
I2C | アナログ
-
圧力 (mmH2O)
15.2 | 25.4 | 50.8 | 255 | 406 | 714 | 1020
-
圧力 (inH2O)
.602 | 1 | 2 | 10.04 | 20.09 | 28.13 | 40.18
-
耐プレッシャ レンジ
.07 bar | 1.5 psi | 25 psi | 4.5 psi | 45 psi
-
出力信号の詳細
I2C | アナログ
-
圧力精度
±1% F.S