この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  RF リレー

構成の特徴

  • リレー オプション  RF 定格

  • 端子の特殊な特徴  二股/ツイン コンタクト

  • コイルの特殊な特徴  高感度バージョン

  • 極の端子数  2

  • 接点配置  2 フォーム C DPDT-CO

電気的特性

  • 端子の制限遮断電流 (A) 2

  • コイル抵抗 (Ω) 125

  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 750

  • 端子の制限連続電流 (A) 2

  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター)  1.03 db @ 100 MHz | 1.31 db @ 900 MHz

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  10mA @ .02V

  • 絶縁の初期抵抗 (MΩ) 1000

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 750

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 250

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 220

  • 端子の制限短時間電流 (A) 2

  • 端子の制限投入電流 (A) 2

  • 端子の定格電流 (A) 2

  • コイル定格電圧 (VDC) 5

  • 端子の定格電圧 (VAC) 150

  • 端子の定格電圧 (VDC) 150

  • コイル電力定格 DC (W) .2

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1250

信号特性

  • 挿入損 (HF パラメーター)  -.02dB @ 100MHz | -.97dB @ 900MHz

  • 絶縁 (HF パラメーター)  -14.2dB @ 900MHz | -31.8dB @ 100MHz

ボディの特徴

  • 製品重量 (oz) .176

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能

端子の特徴

  • 端子の材質  ニッケル チタン

  • 端子のめっき材質 

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  10 mm [ .394 in ]

  • 製品高さ  10.8 mm [ .425 in ]

  • 製品長さ  20.2 mm [ .795 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

  • 保護の環境カテゴリ  RTIII

  • 環境気温 (最大)  85 °C [ 185 °F ]

動作/用途

  • 性能のタイプ  敏感

  • はんだプロセス  流動はんだ付け可能

  • コイル磁気システム  単安定

  • 電流のタイプ  DC

実装の特徴

  • 実装方法  ボックスおよびチューブ

その他

  • 端子電流のクラス (A) ≤2

  • コイル電力定格のクラス (W) >.15 – ≤.2

  • 高さのクラス (メカニカル)  >7 – ≤11 mm [ >.276 – ≤.433 in ]

  • 長さのクラス (メカニカル)  >16 – ≤22 mm [ >.63 – ≤.866 in ]

  • 幅のクラス (メカニカル)  >7 – ≤11 mm [ >.276 – ≤.433 in ]

関連資料

データ シート/カタログ ページ